高効率、汎用ドライブ ACS580
幅広いアプリケーションに対応するプロセスオートメーション
ACS580高効率、汎用ドライブは、プロセスオートメーションでプロセスとモータ制御をシンプルにします。ACS580は、幅広いアプリケーションに適しており、プラントを総合的に管理することが容易になります。ACS580は、ABBの全互換ドライブポートフォリオの一部であり、同じアーキテクチャとユーザインターフェースを共有することで、使いやすさを実現しています。ACS580は、コンプレッサ、コンベヤ、ミキサ、ポンプ、遠心分離機、ファン、その他さまざまな産業における可変および定トルクのアプリケーションを制御するためのプラグインが用意されています。
- 選定、設置、使用が簡単
- すべての重要な機能をドライブに内蔵し、外部コンポーネントの数を最小限に抑えています。
- 自動化およびプロセス制御をシンプルにするための多くの制御機能を内蔵
- 簡単な設定メニューとアシスト機能により、迅速な試運転が可能
- 最適なエネルギー利用のためのエネルギー効率化機能
- あらゆるオートメーションシステムに接続可能、またはスタンドアロンで使用可能
- 幅広い供給体制とサポート
- 信頼性と一貫した高品質を実現する設計