直流インバータ - DC drives

新設、既存設備の改修を問わず、最先端のDCドライブのラインナップは、設計の柔軟性とABBドライブに期待される実績ある信頼性の高い性能を提供します。

ABBのDCドライブは、ほとんどの産業用アプリケーションで、新設または費用対効果の高い後付けのどちらにも使用することができます。ABBの製品群は最新の制御技術に基づいており、9 kW(12 hp)から始まり、最大18 MW(24,000 hp)までの三相DCドライブの完全なセレクションを提供します。プログラマビリティ、内蔵制御プログラム、通信、I/Oオプションにより、どのようなプロセスニーズでも統合することができます。

 

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

製品

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ