DCS550 standardowe napędy DC

Elastyczność dla producentów maszyn

Ten kompaktowy i funkcjonalny napęd DC DCS550 jest stworzony specjalnie dla producentów maszyn. Oferuje elastyczność i właściwości niezbędne dla nowo projektowanych maszyn lub modernizacji już istniejących. DCS550 posiada wilele wbudwoanych cech takich jak: zintegrowany, trójfazowy zasilacz wzbudzenia (do 35 A), szeroki wachlarz opcji komunikacyjnych, regulator PID oraz porgramowanie adaptacyjne. Wszystkie te właściwości umożliwiają bezproblemową integrację napędów DC z maszyną. 

Główne cechy:

  • Od 20 do 1000 A, od 400 do 525 V
  • Kompaktowa obudowa 
  • Zintegrowany zasilacz wzbudzenia
  • Wbudowana obsługa nawijarek
  • Zewnętrzne opcje komunikacyjne
  • Regulator PID
  • Programowanie adaptacyjne
  • Przyjazny asystent uruchomienia
  • Czytelny panel sterowania
  • Trwałe wykonanie
  • Światowe wsparcie i serwis 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents