DCS800-S - przemysłowe, modułowe napędy DC

Wydajność dla przemysłu

Aplikacje w przemyśle ciężkim jak np. w hutach czy cementowniach wymagają odpowiednio odpornych produktów. Właśnie takie wymogi spełniają nasze przemysłowe napędy DC DCS800. Wszystkim aplikacjom, napędy DCS oferują niezawodność i wydajność, a w połączeniu z elastycznością zapewniają spełnienie wysokich wymagań specjalistycznych procesów. Nasze dodatkowe oprogramowanie Automation Builder umożliwia dostosowanie napędu do własnych potrzeb.

Napędy DC serii DCS800 są doskonałym rozwiązaniem także dla aplikacji bezsilnikowych takich jak elektromagnesy, ładowarki akumlatorów czy układy elektrolizy. Napędy ABB są obsługiwane przez ogólnoświatowe wsparcie i serwis.

Główne cechy:

  • Napędy pojedyncze, modułowe od 20 A do 5,200 A, od 400 do 1200 V
  • Wbudowany, trójfazowy zasilacz wzbudzenia
  • Programowanie aplikacyjne w standardzie IEC 61131
  • Wbudowany Modbus oraz szeroki wachlarz pozostałych opcji komunikacyjnuch
  • Wbudowane parametry dla pracy dwusilnikowej, rewersu wzbudzenia oraz klasycznej instalacji 12 pulsowej
  • Idelane rozwiązanie dla aplikacji bezsilnikowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents