DCS880 przemysłowe napędy DC

Z bezpieczeństwem w przyszłość

Nowa seria napędów DC DCS880 została zaprojektowana w oparciu o w pełni kompatybilną platformę znaną z falowników ABB, która łączy wspólne funkcje, narzędzia i jest obsługiwana w taki sam sposób. Napęd posiada w standardzie zintegrowaną, certyfikowaną funkcję bezpieczeństwa STO (Bezpieczne Wyłączenie Momentu) oraz jest dostosowany do Internetu Rzeczy.

DCS880 są także doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji bezsilnikowych jak zasilanie elektromagnesów, ładowarki akumulatorów, układy elektrolizy czy oczyszczania ścieków.

Napęd został wyposażony w wiele przydatnych, wbudowanych funkcji, skoncentrowanych na bezpiecznej eksploatacji, łatwym doborze i instalacji oraz szybkim uruchomieniu i efektywnej eksploatacji. Połączenia wewnętrzne zostały zoptymalizowane pod kątem efektywnego udostępnienia napędu dla Internetu Rzeczy. Dodatkowo napędy obsługują wszystkie główne standardy komunikacyjne.

Główne cechy:

  • Bezpieczne Wyłączenie Momentu (STO) wbudowane w standardzie
  • Kompaktowe i solidne
  • Moduły od 20 A to 5,200 A, do 1600 VDC
  • Programowanie w standardzie IEC 61131
  • Obsługuje wszystkie główne magistrale komunikacyjne
  • Szeroki zakres opcji do obsługi wszelkich aplikacji z silnikami DC
DCD_DCS880-S_H1H5_L2_v4

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents
Select region / language