ACS800-31 - naścienne pojedyncze napędy o niskiej emisji harmonicznych

Redukcja harmonicznych w Twojej sieci

ACS800-31 jest kompletnym napędem umieszczonym w pojedynczej, kompaktowej obudowie przeznaczonej do montażu naściennego. Posiada aktywną sekcję zasilania oraz liniowy filtr niskich harmonicznych zintegrowany wewnątrz przemiennika, co wpływa na zmniejszenie ilości okablowania i prac montażowych. Przemienniki ACS800-31 wytwarzają wyjątkowo niski poziom zakłóceń wprowadzanych do sieci oraz spełniają najostrzejsze wymagania dotyczące zawartości harmonicznych, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń filtrujących. Dzięki jednostce aktywnego zasilania przemiennik ten zawsze pracuje ze współczynnikiem mocy równym 1.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 5.5 do 110 kW 
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Stopień ochrony obudowy IP21
  • Aktywna jednostka zasilania
  • Całkowita ilość zniekształceń harmonicznych prądu poniżej 5%
  • Elastyczne opcje rozszerzeń interfejsu We/Wy oraz do podłączenia enkodera
  • Filtr EMC
  • Możliwość komunikacji w praktycznie każdej magistrali

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents