Napędy i sterowniki programowalne do koparek czerpakowych

Zwiększona wydajność koparki czerpakowej dzięki precyzyjnemu sterowaniu

Koparka czerpakowa do skomplikowana maszyna, która musi być niezawodna, wydajna i zdolna do utrzymania stałego tempa produkcji. Duża sprawność i pojemość to wysoka wydajność pracy, ale również duże straty w przypadku awarii urządzenia. To dlatego wszystkie jego elementy muszą spełniać standardy najwyższej jakości. 

Nasze chłodzone powietrzem napędy ACS800/ACS880 sprawdzają się w wymagającym środowisku pracy czerpaka (pył, wibracje, wysokość instalacji). Możemy zapewnić napędy AC niskiego i średniego napięcia, napędy DC, sterowniki programowalne, HMI oraz silniki do obsługi koparek czerpakowych. 

Wydajność. Niezawodność. Ciągłość produkcji. Wszystko ma znaczenie.

W skrócie

  • „Miękki” start i stop
  • Dokładna regulacja prędkości i momentu obrotowego
  • Automatyczna regulacja naciągu liny
  • Sterowanie silnikiem w układzie otwartym (DTC)
  • Sterowanie hamulcem mechanicznym
  • Synchronizacja wielu silników
  • Hamowanie z odzyskiem energii
Power shovel

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty

Loading documents
Select region / language