Napędy i sterowniki programowalne do zastosowań wiertniczych

Bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność pracy na platformie wiertniczej

Wiemy, jak istotna jest maksymalizacja czasu pracy urządzeń na platformie wiertniczej. Aby uzyskać pożądany efekt działanie wiertni musi być efektywne i bezpieczne dla operatorów. Nasze ponad 30-letnie doświadczenie w pracy z systemami wiertniczymi pozwoliło nam stworzyć produkty bezpieczne, niezawodne i wydajne. Dodatkowo opracowaliśmy szereg niedużych i kompaktowych rozwiązań, które także nadają się do wielu z omawianych zastosowań. Nasza oferta obejmuje napędy AC niskiego i średniego napięcia o zmiennej częstotliwości, napędy DC, sterowniki programowalne, HMI i silniki. 

Aby pomóc odbiorcom w udoskonalaniu ich rozwiązań wiertniczych, stworzyliśmy kompletne pakiety ofertowe, które uzyskały odpowiednie certyfikaty. Posiadamy stosowne świadectwa dla wszystkich naszych napędów przemysłowych AC niskiego napięcia i niektórych napędów AC niskiego napięcia ogólnego zastosowania wyposażonych w silniki dostosowane do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Pozwala to odbiorcom na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na prace projektowe i uzyskanie świadectw i zezwoleń.

W skrócie

  • Ponad trzydzieści lat doświadczeń w pracy z rozwiązaniami wiertniczymi
  • Wysoka sprawność w trybie pracy przerywanej
  • Możliwość doboru licznych akcesoriów
  • Kompletne zestawy z certyfikacją
Oil-and-gas-drilling-margin

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty

Loading documents
Select region / language