Napędy i sterowniki programowalne dla przemysłu tworzyw sztucznych

Plastics-and-Rubber

Niezawodna automatyzacja procesów

Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych i gumy muszą być niezawodne. Potrzebne są rozwiązania napędowe, które łatwo integrują się z istniejącymi instalacjami i zapewniają precyzyjną kontrolę momentu obrotowego i prędkości wymaganej przez maszynę. Od ekstruderów, przez zwijarki po maszyny do formowania wtryskowego, sprawdzona jakość naszych napędów o zmiennej prędkości wspieranych przez naszą globalną sieć serwisową sprawia, że są one atrakcyjnym rozwiązaniem bez względu na lokalizację, w której pracują. Oprócz dysków oferujemy sterowniki PLC, HMI, regulatory tyrystorowe mocy, produkty niskonapięciowe i inne rozwiązania napędowe, dzięki czemu można łatwo uzyskać wsparcie dla całego parku maszynowego u jednego dostawcy.

Elastyczność. Niezawodność. Wydajność. Wszystko ma znaczenie, gdy powodzenie biznesu zależy od jakości maszyn.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Produkty

Loading documents
Select region / language