Softstarty

Rozruch silnika ma znaczenie

Softstarty ABB zwiększają żywotność silników elektrycznych poprzez ich ochronę przed przeciążeniami elektrycznymi. Dzieje się to dzięki możliwości optymalizacji prądu startowego, który w przypadku rozruchu bezpośredniego (DOL) przybiera bardzo wysokie wartości i w konsekwencji negatywnie wpływa na silnik i sieć zasilającą. Softstarty ABB zostały wyposażone w wiele wbudowanych funkcji chroniących silnik i inne elementy układu napędowego. 

Dzięki niewielkim rozmiarom i nieskomplikowanej konstrukcji softstarty ABB mogą skrócić czas przeznaczony na ich instalację i uruchomienie. Softstarty ABB oferują wszystko, czego oczekujesz, od wbudowanych bypassów po funkcje zabezpieczające przed przeciążeniem, a wszystko to w jednym, kompaktowym urządzeniu. Kontrola momentu, samoczyszczenie pompy i wiele innych funkcji programowych pozwolą Ci zrealizować o wiele więcej niż sam rozruch.

Główne korzyści

  • Zabezpieczenie niezawodności silnika
  • Łatwa i szybka instalacja
  • Zwiększona wydajność aplikacji

Główne cechy

  • Możliwość stosowania softstartów ABB w każdej aplikacji napędowej, zakres prądu znamionowego: 3 A do 2160 A
  • Zredukowany prąd rozruchowy oznacza mniejsze naprężenia elektryczne w sieci i w silniku
  • Szybka i łatwa instalacja, uruchomienie i bezproblemowa eksploatacja
  • Mniejsze zużycie mechanicznych elementów układu napędowego
Softstarter family

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Charakterystyka

Serie produktów

Linki i pliki do pobrania

Select region / language