Média tensão. Máxima confiabilidade.

Projetado para tranquilidade. Construído para eficiência operacional de longo prazo para maximizar a produtividade e diminuir o impacto ambiental

ACS8080 grey background

Máxima confiabilidade, desempenho, flexibilidade e segurança

Os inversores de média tensão de última geração ACS8080 levam o desempenho confiável a outro nível. Projetado para quase todas as aplicações industriais, ele se integra perfeitamente para atender às suas necessidades específicas com compatibilidade e flexibilidade incomparáveis.

Apoiado por tecnologia digital de ponta, ACS8080 estabelece um novo padrão em tecnologia de acio-namento e segurança. Descubra como o inversor de frequência ACS8080 pode desempenhar um papel fundamental em sua produção industrial e processos de fabricação, proporcionando máxima eficiência e reduzindo o custo total de propriedade a longo prazo.

ACS8080 grey background

Dados técnicos

O ACS8080 baseia-se na tecnologia comprovada de inversores de média tensão refrigerados a ar anteriores, aprimorando ainda mais os recursos para a próxima geração. Um produto que se adapta a quase todas as aplicações.

ATÉ


6700 kW (9000 HP)

_

faixa de potência de 300 kW / 400 HP para aplicações de pequena e grande potência.

 

ATÉ


6.9 kV

_

faixa de tensão de saída de 3,3 kV para ampla compatibilidade com a maioria dos sistemas industriais.

 

ATÉ


250 Hz

_

frequência de saída para aplicações de baixa e alta velocidade.

 


ATÉ


98 %

_

eficiência do conversor para máxima eficácia do sistema de acionamento.

 


GRAU DE PROTEÇÃO


IP21, IP42

_

fornece a proteção necessária em diferentes condições ambientais.

 

ATÉ


50 %

_

Menos distorção de corrente com controle motor preditivo revolucionário.


Principais benefícios

O ACS8080 passa por testes extensivos para garantir a qualidade e durabilidade do produto, proporcionando confiabilidade incomparável para sua tranquilidade. Com desempenho otimizado, o ACS8080 é apoiado pelo suporte pós-venda de renome mundial da ABB. Isso ajuda a maximizar o tempo de atividade e atingir as metas de eficiência e produtividade em suas operações.

Components

Baixa quantidade de peças e a mais alta qualidade

Baixo número de peças e componentes de alta qualidade, reduz possíveis pontos de falha e minimiza as necessidades de manutenção.

Diagnostics & troubleshooting

Diagnóstico e solução de problemas

Diagnósticos e solução de problemas rápidos e eficazes, minimizando desligamentos, otimizando a manutenção e encurtando as intervenções.

Sensing solutions

Soluções de detecção

Soluções de sensoriamento de última geração com informações em tempo real sobre a condição de componentes críticos do acionamento.

Maximum compatibility

Compatibilidade máxima

Adapta-se a quase todas as aplicações e indústrias com um design modular e diversas opções de con-figuração.

Programing capabilities

Recursos de programação

A plataforma de software ABB CrealizerTM permite recursos avançados de programação para criar fun-cionalidades específicas do aplicativo.

Motor control

Controle preditivo do motor

A tecnologia revolucionária de controle do motor aproveita totalmente os recursos da eletrônica de potência e aumenta a eficiência geral do sistema, fornecendo potência máxima e minimizando as perdas.

Total cost of ownership

Custo total de propriedade

A configuração do transformador externo e as opções flexíveis de resfriamento reduzem o consumo de energia, levando a um menor custo total de propriedade.

Control unit

Tecnologia digital de ponta

Plataforma de controle (UCU) de última geração para processamento de dados rápido e eficiente.

Cybersecurity

Segurança cibernética robusta

Protege contra acesso não autenticado, firmware malicioso, violação de dados ou conectividade não segura.

Arc protection

Proteção contra arco elétrico

Segurança superior de pessoal e equipamentos devido à proteção baseada na prevenção de arco e eliminação rápida de arco.

Functional safety

Segurança funcional

A ampla gama de recursos de segurança funcional ajuda a proteger o pessoal e o equipamento em caso de situações imprevistas e inseguras.

Carregando documentos

Oferta relacionada