Kompaktný menič ACS150 

Získajte maximum zo svojich aplikácií

Posuňte výkonnosť na vyššiu úroveň so širokým rozsahom výkonnostných hladín a funkcionalít ACS150. Menič dodávame pre jednofázové aj trojfázové napájacie napätie. Viacero funkcií je zahrnutých už v štandarde, napríklad regulátor PID, zabudovaný brzdový striedač a EMC filter. K dispozícii je tiež voliteľný nástroj FlashDrop, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché konfigurovanie meničov bez pripojenia napájacieho napätia. 

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 0.37 až 4 kW/0.5 až 5 Hp
  • Stupeň krytia IP20
  • Skalárne riadenie
  • Integrované užívateľské rozhranie a potenciometer
  • Zabudovaný brzdový striedač
  • Zabudovaný EMC filter pre priemyselnú zónu (druhé prostredie)

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Chcete vedieť, ako si vybrať správny menič?

Stiahnuť

Odkazy a materiály na stiahnutie

Technické informácie

Loading documents