Menič pre strojné zariadenia ACS380
Konštrukcia strojných zariadení je rovnako jednoduchá ako ich používanie
Zameriava sa na konštrukciu strojov, ktoré pracujú presne a zvyšujú výkonosť danej aplikácie. Vopred nastavený menič ACS380 pre strojné zariadenia je dodávaný v niekoľkých verziách zabezpečujúcich hladké začlenenie do strojov a dokonalé zapojenie do automatizovaných systémov. Využiteľnosť meniča je zvýšená vďaka zabudovanému užívateľskému rozhraniu s ikonami a ďalším ovládacím panelom na požiadanie. Adaptívne programovanie ponúka jednoduchú alternatívu k jednoduchým programovacím potrebám. Menič je vhodný pre priemyselné využitie, napríklad v potravinárstve, pri manipulácii s materiálmi a v textilnom priemysle. Medzi typické aplikácie patria miešadlá, dopravníky, žeriavy a ďalšie aplikácie s konštantným krútiacim momentom.
- 0.25 až 22 kW, 200 až 480 V
- Jednotná výška a hĺbka radu výrobkov s krytím IP20 zjednodušuje zapojenie káblov pri montáži do skrine
- Vopred nastavené varianty meničov pre rýchle pripojenie k automatizovanému systému zákazníka
- Adaptívne programovanie pre doladenie funkcií aplikácie
- Zabudované užívateľské rozhranie s ikonami pre jednoduchú konfiguráciu
- Zabudované bezpečné odpojenie momentu (STO) v štandardnej verzii