Služba výmeny meniča

Spoľahlivé riešenie prevádzkového problému

 
Naše plne funkčné repasované meniče vám ušetria čas a náklady pri výmene jednotky alebo vykonaní preventívnej údržby.

Dôležité údaje

  • Optimálna úspora financií -  Ušetrite až 30 % nákladov na nový menič, avšak s rovnakým výkonom, s našimi plne odtestovanými výmennými jednotkami.

  • Spoľahlivosť, ktorej môžete veriť - Výmenné jednotky sú plne kompatibilné s vašimi originálnymi meničmi. Sú testované podľa pôvodných špecifikácií a poskytujeme na ne ročnú záruku.

  • Zelené a udržateľné - Nezabúdame ani na vaše originálne meniče. Buď ich repasujeme a doplníme nimi náš sklad výmenných jednotiek alebo ich recyklujeme v súlade s miestnymi nariadeniami.

Exchange_units_warehouse_small

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Poskytovanie služby ABB Drive Exchange

Keď je výmena meniča potrebná...


Skontrolujte výrobné číslo

ABB ponúka službu Drive Exchange za účelom náhrady vášho meniča. Uveďte výrobné číslo pre rýchlejšiu identifikáciu meniča.

Obráťte sa na svojho lokálneho zástupcu ABB

Pripravte si pre vášho lokálneho partnera výrobné číslo a ďalšie potrebné detaily vašej prevádzky.

Odoslanie meniča z ABB

V čo najkratšom možnom čase vám odošleme potrebný menič z najbližšieho dostupného skladu ABB. Dodávka môže trvať maximálne týždeň v prípade, že menič nie je skladom a je potrebné ho objednať. Vo veľmi urgentných prípadoch požiadajte ABB o expresné dodanie.


Voiliteľné inštalačné služby

Pokiaľ pri inštalácii meniča potrebujete pomoc, môžeme vám poskytnúť služby pri inštalácii a uvedení do prevádzky prostredníctvom miestnych pobočiek ABB alebo tretích strán partnerských firiem.

Menič už funguje...


Vrátenie starého meniča do ABB

Po obnovení vašej výroby vráťte náhradnú jednotku v priebehu 30 dní do ABB, aby mohla slúžiť pre ďalšie použitie.

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents
Select region / language