Teknisk data ACS1000

Nätanslutning

Konfiguration
 
12- eller 24 puls diodlikriktare
 
Nätspänning

1327, 1903, 2305 V, extern transformator

3.3, 6 – 6.6, 10 – 11 kV, 50 Hz, integrerad transformator

2.3, 4.16, 6.9 kV, 60 Hz, integrerad transformator

Spänningsvariationer
± 10 %
Frekvens
50 / 60 Hz
Frekvensvariationer
< 5 %
Effektfaktor
 > 0.95
Nätövertoner
I enlighet med  IEEE 519
Hjälpspänning

110, 220 V, DC

120, 230 V, 50 / 60 Hz

400, 440, 480, 500, 575, 690 V, 50 / 60 Hz, 3-fas


Motoranslutning

Effekt
200 – 5000 kW
Spänning
2.3, 3.3, 4.0, 4.16 kV
Frekvens
0  – 82.5 Hz
Motortyp
Induktion
Verkningsgrad för omriktare

> 98 %, extern transformator

> 96 %, integrerad transformator

Strömövertoner
< 2 % THDi

Mekaniskt utförande

Kapslingklass Standard: IP 21, 31

Optioner: IP 22, 32, 42, 54
Kabelgenomföring
Topp / botten

Omgivning

Altitud

5500 m ö.h. , luftkyld

4000 m ö.h. , vattenkyld

Omgivningstemperatur
+ 0 °C – + 40 °C, luftkyld

+ 1 °C – + 50 °C, vattenkyld
Extern kylvattentemperatur + 4 °C – + 27 °C
Ljudnivå < 75 dB (A), luftkyld, extern transformator

< 80 dB (A), luftkyld, integrerad transformator

< 70 dB (A), vattenkyld
Kylmetod Luft, vatten
Standarder IEC, EN, UL 


 
Select region / language