ACS580MV mellanspända omriktare

Effektiv energieffektivisering utan krångel: Frekvensomriktare med full kompatibilitet för många typer av branscher och applikationer.

 
 

UTVECKLAD FÖR ENKELHET - KONSTRUERAD FÖR HÖGSTA ENERGIEFFEKTIVITET

Den mellanspända frekvensomriktaren ACS580MV ger energieffektivitet utan krångel för ett brett spektrum av industriella tillämpningar. Den är utvecklad för att göra det komplexa enkelt och erbjuder smidig integration samt tillförlitlig drift för pumpar, fläktar, kompressorer, transportörer och många andra applikationer.

Inbyggda funktioner, intuitiva manöververktyg och användarvänliga verktyg för idrifttagning säkerställer snabb installation och konsekvent prestanda. Med avancerad diagnostik, bred kommunikationskompatibilitet och smart energioptimering hjälper ACS580MV dig att upprätthålla hög driftsäkerhet och energieffektiv drift under hela livscykeln. Resultatet är lägre kostnader och ökad produktivitet på lång sikt. 

TEKNISKA DATA

UPP TILL
6,3 MW

effektområde, från 300 kW / 400 hk för ett brett spektrum av industriella tillämpningar.

UPP TILL
11 kV

utspänning, från 3,3 kV för bred kompatibilitet med applikationer med variabelt varvtal och konstant moment.

UPP TILL
100 Hz

utfrekvens.

UPP TILL
96 %

omriktarverkningsgrad, inklusive integrerad transformator.

UPP TILL
IP42

kapslingsklass för tillförlitlig drift i olika driftsmiljöer.

VIKTIGA FÖRDELAR

ACS580MV är en standardfrekvensomriktare med alla väsentliga funktioner inbyggda, vilket gör den enkel att välja, köpa, driftsätta och använda.
Enkel att välja, köpa och använda

Frekvensomriktaren har en integrerad transformator och alla nödvändiga funktioner är inbyggda för att driva standardapplikationer med variabelt varvtal, variabelt moment eller konstant moment.

Överlägsen motorkompatibilitet

Den flercelliga, kaskadkopplade H-bryggstopologin (CHB) ger låg total harmonisk distorsion (THD) och minskar belastningen från höga dv/dt-värden. Något utgångsfilter behövs därför inte.

Ökad driftsäkerhet

Cell Bypass-funktion som möjliggör maximal processkontinuitet, hög driftflexibilitet och god feltolerans.

Över 50 års erfarenhet av frekvensomriktare

Vi är en pålitlig leverantör inom frekvensomriktarteknik, med en lång historia av innovation och dokumenterad expertis inom lösningar för våra kunders mest krävande tekniska utmaningar.

Tillförlitlig och effektiv processreglering

Våra frekvensomriktare för mellanspänning säkerställer hög tillgänglighet och lång livslängd för din utrustning samtidigt som de ger kompromisslös processreglering i en mängd olika motor- och icke-motordrivna applikationer.

Höga säkerhetsstandarder

Med våra frekvensomriktare mellanspänning skyddas både personal och utrustning mot oförutsedda risker, inklusive ljusbågar, osäkra driftsituationer och cybersäkerhetshot.

REFERENSER



Loading documents
Select region / language