Mjukstartare

För att motorstarter är viktigt

Mjukstartaren förlänger motorns livslängd genom att minska elektriska påfrestningar. Den gör det genom att göra det möjligt att optimera starten, minska startströmmarna som med traditionella startmetoder annars skulle kunna utgöra en påfrestning på motorn. Med mjukstartarens många inbyggda motorskyddsfunktioner säkerställs att motorn är skyddad. ABB:s mjukstartare är enkla att installera och hantera, vilket innebär att du sparar tid vid installation och uppstart. Med alla funktioner du behöver inbyggda, från bypass till överbelastningsskydd, blir mjukstartaren en kompakt och komplett motorstartlösning i en enda enhet. Med många applikationsspecifika fördelar kan ABB:s mjukstartare hjälpa dig öka produktiviteten. Momentreglering, pumprengöring, motorbroms och många andra funktioner låter dig göra mycket mer än bara starta.

Fördelar

  • Säkrar motorns tillförlitlighet
  • Effektiviserar installationen
  • Ökar applikationens produktivitet

Egenskaper 

  • ABB:s mjukstartare täcker alla motorapplikationer från 3 A till 2160 A
  • Minskad startström och minskad elektrisk påkänning på motorn
  • Snabbt och enkelt att installera och konfigurera 
  • Minskat mekaniskt slitage på motorapplikationen
Softstarter family

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Våra mjukstartare

Länkar och nedladdning

Select region / language