HVAC ACH580 sürücüler

HVAC uygulamalarınızın güvenilir ve zahmetsiz çalışmasını sağlayan değişken hızlı sürücülerle kapsamlı konfor kontrolü

Konfor. İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız binalarda hafife aldığımız bir şey. Ancak konfor için soluduğumuz havanın saf ve sıcaklığın rahatlatıcı olmasını sağlamak için ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutmayı (HVAC) kontrol edebilen verimli sistemlere ihtiyacımız var. Ayrıca hem normal hem de kritik görev durumlarında, hava kalitesini en enerji verimli ve uygun maliyetli şekilde sağlamamız gerekir.

Yarım asırdan beri ABB, konforunuzu garantiye almak için HVAC sistemlerini sürücü kontrolü kullanarak optimize etmenin yolunu açıyor. Yeni ACH580 değişken frekanslı sürücüler (VFD'ler), beklediğiniz kalite, güvenilirlik ve enerji tasarrufunu sağlarken, kullanımı kolay ve bakımı güvenli ürünlerdir. Yapmanız gereken tek şey, sürücüyü kurmak ve sonrasında önemli işlerinize odaklanmak.

Başlıca faydaları

  • Tüm donanım tek bir pakette
  • Geniş güç aralığı
  • Birden çok muhafaza türü mevcut
  • Ana şalter seçeneği
  • Seçimi, kurulumu ve devreye alınması kolay
  • HVAC’a özgü özellikler standart olarak mevcut
  • Daha iyi erişilebilirlik için isteğe bağlı Bluetooth özelliğine sahip sezgisel kontrol paneli
  • Dahili olarak mevcut çeşitli dil ve haberleşme seçenekleri
  • Büyük otomasyon ve kontrol sistemleriyle güvenilir bağlantı
  • Herhangi bir HVAC uygulaması için geniş bir motor yelpazesinin kontrolü
  • ABB'nin tam uyumlu sürücü platformuna dayanmakta
  • Optimize edilmiş enerji verimliliği
  • Geniş bulunurluk ve destek

Sayfayı paylaş

Çözümlerimiz

Popüler bağlantılar ve dosyalar

Loading documents
Select region / language