Bu sayfayı görmek için

Endüstriyel sürücüler

İşletmeniz için tavizsiz üretkenlik sağlar

Güç aralığı ne olursa olsun, her türlü endüstride motorlu uygulamalarınıza çözüm bulmak için tasarlanmış, tam uyumlu ACS880 endüstriyel sürücülerimiz ile tüm olanaklarınızı bir araya getirin. Sürücümüz, neredeyse tüm prosesleriniz, otomasyon sistemleriniz, kullanıcılarınız ve iş yeri gereksinimleriniz ile uyumludur. ACS880 sürücülerinin ardındaki yenilik, işletimi kolaylaştıran, enerji verimliliğini optimize eden ve prosesten maksimum verim almanızı sağlayan sürücü mimarimizdir. ACS880 serisi, single drive, multi drive ve modül drive serilerinden oluşur.

ACS880 endüstriyel sürücülerimizin size sundukları:

  • 0,55 - 9200 kW, 230 - 690 V arasında geniş bir güç ve gerilim aralığı
  • IP00, IP20, IP21, IP42, IP54 ve IP55 koruma sınıfları
  • Hassas açık ve kapalı döngü kontrolü için direkt tork kontrolü (DTC)
  • Basitleştirilmiş yapılandırma için dahili güvenlik özellikleri
  • Tüm büyük otomasyon ağları ile haberleşme
  • Sürücünün kolayca devreye alınması ve değişimi için çıkarılabilir bellek ünitesi
  • İzleme ve enerji tasarrufu için enerji optimizörü ve enerji verimliliği bilgileri
  • Kolay servis için tasarlanmış

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

Çözümlerimiz

Öne çıkan ABB teknolojileri

Loading documents
Select region / language