Standart sürücü, ACS580

Uygulamalarınız için zahmetsiz otomasyon ve üretkenlik


ACS580 standart sürücüler, zahmetsiz proses otomasyonu ile süreçlerinizi ve motor kontrolünü kolaylaştırır. ACS580, geniş bir uygulama yelpazesi için iyi bir seçim olup tesisinizin kapsamlı bir şekilde yönetilmesini kolaylaştırır. ACS580, kolay kullanım için aynı mimariyi ve kullanıcı arayüzlerini paylaşan, ABB'nin tam uyumlu sürücü portföyünün bir parçasıdır. ACS580, kompresörlerinizi, konveyörlerinizi, karıştırıcılarınızı, pompalarınızı, santrifüjlerinizi, fanlarınızı ve farklı endüstrilerdeki diğer birçok değişken ve sabit tork uygulamasını kontrol etmeye hazırdır.  
  • Seçmesi, devreye alması ve kullanması kolay
  • Tüm temel özelliklerin sürücüye standart dahili olması sayesinde en aza indirgenmiş harici bileşen sayısı
  • Otomasyon ve proses kontrolü kolaylığı için birçok dahili kontrol işlevi
  • Hızlı devreye alma için basit ayar menüsü ve asistanlar
  • Optimum enerji kullanımı için enerji verimliliği özellikleri
  • Herhangi bir otomasyon sistemine bağlanabilir veya tek başına kullanılabilir
  • Kolay bulunabilirlik ve destek
  • Güvenilirlik ve sürekli yüksek kalite için tasarlandı

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Sayfayı paylaş

ACS580 materyallerini indirin

İndir

ACS580 sürücüler hakkında daha fazla bilgi edinin

Kaydol

Öne Çıkanlar

 

Çözümlerimiz

 

ACS580 hakkında daha fazla bilgi edinin


ACS580 mühendislik bilgileri


Servisler, eğitim ve ilgili ürünler


Endüstri ve uygulamalar

Loading documents
Select region / language