DCT880 Tristörlü güç kontrolörü

Endüstriyel ısıtma uygulamalarında karbondan arındırma zorluklarının üstesinden gelinmesi

ABB, ham maddelerin daha iyi kullanılmasını ve enerji tüketiminin azaltılmasını sağlayan hassas ısı kontrolü sağlamak için DCT880 güç kontrolörünü geliştirdi. Son derece hassas sıcaklık kontrolü, üretim süreçlerinin daha az enerji tüketirken daha hızlı çalışmasını sağlar. DCT880, giderek daha ucuz olan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte kullanıldığında daha az maliyetle daha çok enerji tasarrufu sağlar. 

Mevcut eğilimler devam ederse, küresel enerji tüketimi ve enerjiye bağlı karbondioksit emisyonları önümüzdeki on yıllarda artmaya devam edecek. Endüstriyel ısıtma gibi yüksek enerji yoğunluğuna sahip ortamlarda enerji kullanımının azaltılması, düşük karbonlu ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemenin hayati bir parçasıdır.

 

Öne Çıkanlar

  • 990V'a kadar gerilim sınıfları ve 4200A'ya kadar düşük ve yüksek akım için uygun olması DCT880'i düşük ve yüksek güç uygulamaları için mükemmel bir çözüm haline getiriyor
  • Gelişmiş güç iyileştirici, tek bir hat üzerinde 50'ye kadar yük için paralel çalışan birden fazla cihazın yük dengelemesini optimize ederek tepe yüklerini azaltır. Güç iyileştirici genel sistem maliyetlerini azaltır
  • Standart olarak faz açısı kontrolü, tam dalga patlama kontrolü (veya sıfır geçiş modu) ve yarım dalga kontrolü dahil tüm kontrol modları
  • Klasik delta ve yıldız konfigürasyonlu direnç kümeleri, açık delta, ortak veya bireysel kontrollerle tek fazlı konfigürasyon, özel çoklu kademe konfigürasyonu ve daha fazlasını içeren tüm yük konfigürasyonları tek bir üründe
  • Dirençli yük, kızılötesi ve ultraviyole gibi entegre yük izleme dahil farklı yük türleri
  • 3 bacaklı (W03) veya 2 bacaklı (W02) varyantlar, tek başına tek fazlı veya ortak yüklerin hassas kontrolünü ve akım, gerilim ve güç ölçümünü sunar
  • Sezgisel PC aracı,zahmetsiz başlatma ve bakım sağlar. Uyarlanabilir ve Uygulama programlama özellikleriyle artan esneklik

Odak endüstriler ve uygulamalar

  • eritme
  • temperleme
  • tavlama
  • filmaşin ısıtma
  • galvanizleme
  • kaplama
  • kurutma
  • pişirme fırını
  • pastörizasyon
  • işleme hattı-ısıtma
  • kuyu içi ısıtma
  • boru ısıtma
  • e-yakıt üretimi
  • iz ısıtıcılar
  • daldırma ısıtıcılar
  • elektri̇kli̇ kazan
  • karbonizasyon (karbon elyaf üretimi)
AdobeStock_245171016 (1)
Cam
  • eritme
  • soğutma tüneli
  • banyo ısıtma
  • güçlendirme
AdobeStock_587216235
Elektromobilite
  • Pil üretimi
AdobeStock_600164568 (1)
Semikondüktörler
  • fotorezist kaplama (UV lambaları)
  • mühürleme prosesi

Materyaller

Loading documents
Select region / language