ACS880LC液冷传动和传动模块

紧凑型可靠解决方案

ACS880LC 液冷传动和传动模块采用液冷技术,设计坚固耐用,非常适合需要节省空间、静音运行或持久适应恶劣环境的各项应用。该液冷系统可吸收 98% 的热损耗,无需额外安装过滤风冷系统,并且可以将这些模块安装到全封闭柜体或防护等级高的柜体中。

模块功率密度高,设计极其紧凑。为满足航海要求,模块已获得各主要船级社的船用产品型式认证。ACS880LC 模块专为机器制造商和系统集成商设计。ABB 可提供各种电气和机械安装附件,并可协助进行柜体设计和组装。

您的收益:

  • 先进的液冷技术提高了紧凑型传动系统的功率密度
  • 基于 ABB 的通用传动架构来构建
  • 采用直接转矩控制实现精准开环和闭环控制
  • 获得各主要船级社的船用产品型式认证
  • 非常适用于高要求运行环境
  • 运行可靠,最大化正常运行时间
  • 维护速度快,维修便捷
  • 提供柜体设计和组装方面的广泛支持

 

想了解更多产品和服务信息?

亮点

ACS880LC 产品组合的功能和优势

Loading documents