DSM 系列电机是一款高性能高质量的伺服电机,该电机具有宽泛的额定功率范围和丰富的转矩输出。伺服电机提供 6 种标准法兰尺寸、220 V 和 400 V 两种版本,通过使用 ABB 提供的标准电缆,可与 E530/E550 伺服驱动器搭配构成完整的伺服系统。
- 功率范围覆盖 0.05 kW ~ 7.5 kW,满足大部分的应用场合
- 提供抱闸、编码器及油封的多种选项,为客户应用提供灵活的选择
- 支持最高 350% 过载,电机最高转速可达 6000 rpm,满足高动态响应应用需求
- 高达 23 位的编码器高分辨率,提供更高的定位精度