eSM 伺服电机


eSM 系列电机是一款高转矩精度、低转速波动的伺服电机。其优秀的动态性能和高分辨率反馈可满足各种应用和驱动要求,为伺服系统的运行提供高精度、高质量的转矩、转速和位置控制,有效提高系统的生产效率。

 

产品特点

  • 用于三相电网,电压范围为 220 至 400 V AC
  • 高转矩密度和高功率密度:体积更小、质量更轻
  • 高可靠性和高效率的结合体
  • 多种法兰尺寸可选
  • 可灵活配置抱闸选项

分享本页

基本技术数据

eSM technical data

相关产品

软件工具

Loading documents
Select region / language