E530 标准型伺服驱动器,提供脉冲型(E530-PT)和 EtherCAT 总线型(E530-EC)两种版本。驱动器的工作电压为单/三相 200 V ~ 240 V 及三相 380 V ~ 480 V 交流电压,功率范围覆盖 0.2 kW ~ 7.5 kW。驱动器提供位置、转矩和速度多种控制模式。E530 脉冲型伺服驱动器支持 Modbus TCP/IP 通信协议,总线型伺服驱动器支持 EtherCAT 通信协议,可快速的与控制器建立通信连接。
E530 伺服驱动器简单易用,与 DSM 伺服电机组成完整伺服系统。