MicroFlex e100伺服驱动器

MicroFlex™ e100 集成实时Ethernet POWERLINK的高级功能,具备出色的性能、网络集成能力和成本优势。MicroFlex e100兼容NextMove e100运动控制器,借助以太网技术提供全集成式解决方案。

借助可在3 s内支持300%的有效电流的动态模式,提高MicoFlex e100的峰值电流和峰值转矩能力,标配屡获殊荣的MicroFlex e150。
  

产品特点

  • 支持单相110 - 230 V AC或三相230 V AC电源电压
  • 可在3 s内耐受3、6和9 Amp的两倍电流过载
  • 可在3 s内耐受2.5、5.25和7.5 Amp的三倍过载电流
  • 适用于旋转和线性无刷电机的高性能伺服控制
  • 通用数字编码器反馈
  • 集成Ethernet POWERLINK和Modbus TCP

想了解更多产品和服务信息?

分享本页

Loading documents
Select region / language