节约时间掌握安全设计

要快速、轻松地进行功能安全性设计,你需要能够提供高效率结果的工具和设备。在建立安全系统时,你必须确保所有设备能够快速和可靠地相互通信。

你能够在机器的安全系统中集成的安全功能越多,它为你节约的也越多。我们灵活的传动、设备和解决方案的产品组合就能帮你做到这些。


Safety designer

下载我们的功能安全白皮书,找出我们使用一体化安全和安全解决方案的用于传动的产品

 

以安全转矩取消作为标准配置的一体化安全功能

在节约时间和金钱方面,我们的机器传动中的一体化安全特性是市场上现有最好的解决方案。作为标准,两种传动都提供基本安全功能、安全转矩取消(STO)。还可使用各种各样的选件扩展安全功能。其中最快和最方便的是ACS880机器传动可用的安全功能模块(FSO-12或21)。这种插入式安全模块无需编码器就能工作,不需要外部硬接线逻辑或来自电机的反馈。它能够方便地集成到ACS880传动中,提供最多八种不同的安全功能来加快你的工作。ABB还可以提供其它安全设备和解决方案,比如安全编码器、光幕和安全笼,以保护人员和财产并保持机器生产能力。

黄色的安全转矩取消(STO)安全功能是作为标准配置的内置安全功能。

作为标准内置的安全转矩取消(STO)。

用于简化你的安全工作的设计工具

在设计机器安全系统时,你必须了解合格所需具备的条件。为此,你需要工具来引导你基于危害和风险评估建立降低风险的目标,然后为安全系统选择正确的设备以满足所需的SIL/PL等级。在自动化系统中,PLC需要与控制机器中的电机的传动顺利连接。  

如果你有适当的工具可用,安全计算就会变得有趣和简单。我们的功能安全设计工具为你执行大量的工作,因此你可以把时间都用在你的机器上。在FSDT-01的帮助下,你可以建立和验证安全功能设计,并生成支持文档。工具同时标准ISO 13849-1和IEC 62061,目的是简化安全功能设计和验证流程。它可用于生成文档,来证明与上述标准的要求,以及欧盟机器指令的符合性。

下载免费安装程序,可试用工具30天。要订购功能安全设计工具,请联系你当地的ABB代表。
Drive composer, left, level 2 image_Master
功能安全设计工具(FSDT-01)

传动和PLC之间的安全通信变得简单

在安全系统包含几台传动时,使用安全PLC作为一个公共信号源来控制传动和机器。可使用我们的安全PLC来设计系统安全监控。通过这种方式,可执行不同的安全功能并由一个公用安全PLC控制应用。我们的ACS880机械传动提供基于PROFINET实现的PROFIsafe连接。这意味着,通信是安全、快速且更可靠的,让通信诊断成为可能。PLC与带安全现场总线适配器模块的传动连接,由该模块提供PROFIsafe连接。集成到传动中的安全功能模块将提供用于安全PLC的安全控制。安全功能模块支持基于Profinet通信的PROFIsafe。
使用基于Profinet实现的PROFIsafe,把传动连接到安全PLC。

用于保证功能安全解决方案的可升级产品系统

我们的大量安全设备可支持您的工作,从传动、PLC和用于安全协议的现场总线,到安全编码器、安全笼、开关、继电器和其它设备。根据需求,您可以使用ABB的功能安全设计工具,来快速地建立起机器需要的准确的安全解决方案。 

要了解更多信息,访问我们的基于传动的功能安全网页以了解更多信息。
drive-based-functional-safety
功能安全解决方案

了解详细信息

相关链接

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language