EVLunic Basic и Basic +

Малката зарядна станция за монтаж на стена EVLunic AC wallbox преставлява висококачествено и същевременно изгодно решение за зареждане на електромобили. Лесна и удобна за монтиране и с компактен дизайн, малката зарядна станция може да бъде инсталирана вкъщи или в офиса, което позволява на шофьорите да включат автомобила си и да се съсредоточат върху останалите си задължения.

Основни функции:

  • Достъпно АС зареждане с мощности 4.6kW (само B), 11kW и 22kW 
  • Идентификация (B+)
  • Здрав и устойчив на атмосферните условия корпус, подходящ за употреба вътре или навън.

Основни предимства:

  • Лесна инсталация за пестене на време
  • Компактен дизайн за пестене на място
  • Високо качество за по-голяма сигурност
  • Вградена дефектно-токова защита
ABB_AC_wallbox_frontal_01_for ppt

Продукти и документация

Търсене на продукти
Изтегляния
Loading documents

Услуги и инструменти

  • Свържете се с нас

    Изпратете вашето запитване и ние ще се свържем с Вас

    Връзка с нас
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language