Основата на всички свързани услуги

 

Charger Connect осигурява достъп до Платформата за свързани услуги ABB Ability и формира основата за всички Свързани Услуги. Клиентите избират от нашето портфолио of APIs, Уеб инструменти, според Споразумението за ниво на обслужване на зарядни устройства.

Основни предимства:

  • Надеждна свързаност
  • 24/7 наблюдение на мрежата от NOC
  • Дистанционни софтуерни ъпдейти и активиране в ABB Service Tools

Charger connect - Основата на всички свързани услуги

ABBicon_power_charger_192x96
Надеждна свързаност
ABBicon_structure_192x96
24/7 наблюдение на мрежата
ABBicon_power_charger_192x96
Софтуерни ъпдейти
ABBicon_power_off_button_192x96
Активиране в ABB Tools

Избирателни APIs, уеб инструменти и SLAs - създадени благодарение на платформата за свързани услуги ABB Ability и предназначени за нуждите на клиента

APIs for back office integration

OCPP_192X96
OCCP API
headphone_2_192x96
Service API
ABBicon_Power_transformer_flash_192x96
Demand-response API

Уеб инструменти за достъп до зарядните устройства в реално време

ABBicon_manual_monitoring_192x96
Обслужване на водача
ABBicon_money_cash_192x96
Плащане
ABBicon_cloud_repair_services
Обслужване на зарядното устройство

Споразумение за ниво на обслужване на зарядни устройства за дистанционно наблюдение и диагностика от АББ

computer_2_192x96
Дистанционно наблюдение
ABBicon_costs_monitoring_192X96
Дистанционна диагностика
ABBicon_repair
Други услуги

Услуги и инструменти

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language