DC Wallbox – 24kW

Eine kompakte DC-Ladestation für Autohäuser, Büros und Kaufhäuser

Die DC Wallbox von ABB ist mit ein oder zwei Ausgängen erhältlich und unterstützt sowohl den Ladestandard CCS- als auch CHAdeMO. Das 7-Zoll Touchscreen-Displays erleichtert den Tagesbetrieb.

Mit einem Ausgangsspannungsbereich von 150 bis 920 V DC ist die Ladestation für die nächste Generation von Hochvolt-Elektrofahrzeugen absolut zukunftssicher.

Die intelligente DC Wallbox verwendet ABB Ability™ Connected Services zur Integration in vorhandene IT-Strukturen. Sie ermöglicht die Authentifizierung, die Integration in Back-Offices und Zahlungsplattformen, Überwachung, Ferndiagnose und -reparatur sowie drahtlose Updates und Upgrades.

Vorteile:

  • Zukunftssichere Konnektivität
  • Liefert Strom direkt an die Fahrzeugbatterie
  • Fernsteuerbar

Eigenschaften:

  • Statusanzeige beim Laden, Starten und Stoppen von Ladesitzungen, Hilfemenüs und Sprachauswahl
  • Radio Frequency Information Device (RFID) und PIN-Code-Autorisierung auf dem Bildschirm
  • Robustes Allwettergehäuse für den Innen- und Außenbereich


Weitere Informationen



Select region / language