Terra 24 CJ

Kostengünstige DC-Multistandard-Ladestationen

Terra 24 CJ ist eine kostengünstige Mehrfachstecker-Lösung, die Fahrzeuge lädt, die mit den beiden wichtigsten Standards für das DC-Schnellladen kompatibel sind. Aufgrund der geringeren Anforderungen an die Eingangsleistung lässt sich diese 20-kW-Ladestation problemlos an vielen Orten installieren. Diese Ladestation kann einfach neben einem vorhandenen, langsamen AC-Ladenetz installiert werden.

Die Terra DC-Ladestation 24 CJ ermöglicht das Laden gemäß CCS (Combo) und CHAdeMO. Die Terra 24 CJ lädt ein Elektrofahrzeug in 30 bis 120 Minuten, ohne dass ein Anschluss an ein starkes Netz notwendig ist.

Für alle ABB-Ladestationen stehen die Connected Services zur Verfügung. Hiermit können Kunden ihre Ladestationen problemlos über das Internet an verschiedene Software-Systeme wie Back-Offices, Bezahlplattformen oder Energiemanagement-Lösungen anbinden.

 

Produktauswahl

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns