Cargadores DC de alto voltaje para coches

La carga rápida se ha hecho más rápida. Alto voltaje para la próxima generación de vehículos eléctricos.

Vienen varios modelos de vehículos eléctricos con baterías más grandes y mayor alcance. Las necesidades de infraestructura están creciendo. Se necesitarán más puntos de carga rápida con mayores demandas de energía. ABB tiene hoy soluciones que permitirán este futuro.

Principales beneficios:

  • Adecuado para los vehículos eléctricos actuales y de próxima generación.
  • 375 A de corriente de salida por gabinete de energía para cargar rápido a 920 VDC.
  • Tecnología de intercambio dinámico de energía de CC para ahorrar costos.
  • Instalación escalable con aislamiento galvánico integrado.

Principales características:

  • Soporta CCS (cables de refrigeración líquida de 500 A) y CHAdeMO (200 A).
  • Sistema modular, con potencias de carga disponibles desde 175kw hasta 350kW.
  • El enfriador integrado en el puesto de carga permite una fácil instalación y crea redundancia a nivel de sitio.
ABB_charging_bmw_Terra_HP_render_392x392

Destacados

Servicios y herramientas

Productos y descargas

Buscador de productos
Descargas
Loading documents
Select region / language