Asegurar la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de sus cargadores para vehículos eléctricos

Con un acuerdo de servicio de mantenimiento del cargador ABB podemos optimizar el tiempo de actividad de su red de cargadores, y garantizar un tiempo rápido de respuesta vía remoto e in situ.

Principales beneficios:
  • El mantenimiento del cargador ABB sólo está disponible para ABB Terra 54.

  • El equipo de Servicio de ABB EVI puede adaptar un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) que se ajuste a los deseos de su organización.

  • Mediante la conexión de cargadores, soluciones de servicio y personas, ABB ha sido capaz de diagnosticar más del 95% de los casos de servicio de forma remota, resolviendo más del 75% de estos casos sin ninguna intervención in situ.


Engineer-remotely-analyzing-Terra53C-1-rgb_charger_care_292x195

Destacados

Servicios y herramientas

Select region / language