Estaciones de carga rápida de CC multiestándar

Terra 54 es el sucesor de Terra 53, la estación de carga de 50 kW DC más vendida en Europa y Norteamérica. Apoyando el aumento de las capacidades de las baterías de los vehículos eléctricos (EV), Terra 54 permite la carga continua de 50 kW a 200 - 500 V, mientras que 200 - 920 V es apoyado por Terra 54HV.

La estación de carga de 20kW DC de ABB es una solución multiestándar rentable y no requiere una conexión de red pesada. Por lo tanto, este cargador de Terra es fácil de instalar en muchos lugares y puede instalarse fácilmente junto a cualquier red de carga lenta de CA existente. Carga un coche eléctrico en 30-120 minutos.


Principales beneficios

Terra 54 es un cargador rápido que puede servir a todos los vehículos eléctricos (híbridos y enchufables) del mercado, ya que es compatible con todos los estándares de carga para EV:

  • Sistema de carga combinado (CCS 1.0 y CCS 2.0)
  • CHAdeMO (recargando también Tesla Modelo S, X y Roadster a través de un adaptador)
  • Carga de CA tipo 2 (¡hasta 43 kW!)


Las variantes de Terra 54HV (Alto voltaje) están diseñadas para cargar también vehículos equipados con baterías de alto voltaje, como coches deportivos (como el Porsche Taycan), autobuses eléctricos y otros vehículos pesados.

El cargador está diseñado para ofrecer un funcionamiento perfecto y seguro a todos los usuarios, permitiendo su instalación en áreas residenciales, incluyendo gasolineras, tiendas y oficinas (con conformidad a la norma IEC 61000 EMC Clase B).

El cargador está conectado a la nube de ABB Ability™ asegurando los beneficios de una solución digital de extremo a extremo:

  • Realmente a prueba de futuro, gracias a las frecuentes actualizaciones de software que aseguran la compatibilidad con todos los nuevos vehículos eléctricos introducidos en el mercado.
  • De mayor fiabilidad y tiempo de funcionamiento del mercado, gracias al soporte remoto 24/7, el diagnóstico y la resolución de problemas.

Características principales:

  • Carga de baterías a 200 - 500 V (Terra 54), o a 200 - 920 V (Terra 54HV)
  • IEC 61000 EMC Clase B certificada para áreas industriales y residenciales (incluyendo gasolineras, tiendas, oficinas, etc.)
  • Nuevos y sofisticados soportes de conectores, para un manejo más fácil y una sujeción más estable

ABB_Charger

Nuestros productos

Servicios y herramientas

Productos y descargas

Buscador de productos
Documentación
Loading documents
Select region / language