Terra 23 CJ

El cargador rápido multiestándar más rentable para CC

El Terra 23 CJ es una solución multiestándar y económica para cargar vehículos con compatibilidad para CCS y CHAdeMO, los dos principales estándares abiertos de carga rápida para CC. Sus modestos requisitos de potencia de entrada permiten la instalación fácil de este cargador de 20 kW en prácticamente cualquier lugar. Puede instalarse sin problemas junto a una red de carga lenta de CC ya existente.

El módulo de carga de CC Terra 23 CJ combina los estándares de carga CCS (combo) y CHAdeMO. El Terra 23 CJ carga un automóvil eléctrico en 30-120 minutos, sin necesidad de una conexión intensa a la red eléctrica.

Todos los cargadores ABB incluyen servicios de conexión que permiten a los clientes conectar fácilmente sus cargadores a distintos sistemas de software, como servicios auxiliares (back-office), plataformas de pago o métodos de gestión de energía a través de internet.

Select region / language

Enlaces más visitados