El pantógrafo Abajo para los autobuses eléctricos

ABB offers an ideal pantograph charging solution to charge electric buses fully automated following the OppCharge protocol. With typical charge times of 3 to 6 minutes the pantograph system can easily be integrated in existing operations, ensuring zero-emission public transit during the day without impacting on the normal operation of the route.

Principales beneficios: 

  • Carga rápida con una amplia gama de niveles de potencia para satisfacer las necesidades de carga que mejor se adapten a su horario de funcionamiento.
  • Permitiendo un alto tiempo de funcionamiento, gracias a un diseño robusto, diagnóstico remoto y herramientas de gestión.
  • Cargar buses de diferentes marcas con el mismo cargador, siguiendo los estándares internacionales y las pruebas exhaustivas de intercepción.     

Principales características: 

  • Rango de tensión de 150-850 V
  • Rango de potencia de 150-300-450-600 kW
  • Conexión segura y fiable totalmente automatizada
ABB HVC Opportunity Charger

Servicios y herramientas

Productos y descargas

Buscador de productos
Documentación
Loading documents
Select region / language