Terra DC latausasema

Terra DC latausasema

 Älykäs rakenne: kompakti, kätevä, käyttövarma

 

Terra DC -latausasema on älykäs sijoitus sähköiseen liikenteeseen. Yhdessä johtavien sähköajoneuvojen valmistajien kanssa kehitetty DC-latausasema on erittäin pieni ja nopea

 

Aikaa kestävä: Tuottovarma

 

Terra DC on täysin yhteensopiva nykyisten ja tulevien sähköajoneuvojen kanssa.  ABB Ability alusta takaa käyttövarman ja luotettavan kommunikaation sekä laitehallinnan maksimoiden näin operaattoreiden tuottomahdollisuudet.

 

Turvallisuus: sisäänrakennettu suojaus

 

Turvallisuus on sekä ABB:n liiketoiminnan että Terra DC -latausaseman keskeinen periaate. ABB:n valmistama laite täyttää tiukimmat turvallisuusstandardit, jotka on todistettu riippumattomissa kansainvälisissä sertifiointitesteissä. ABB:n Terra DC -latausasema on turvallinen ja luotettava käytettäväksi myös asuinympäristössä.

 

 

 

 

Terra DC -latausasema on aikaa kestävä sijoitus, jonka korkea latausjännitetaso  tukee nykyisiä ja tulevia sähköajoneuvoja. Se on erittäin pienikokoinen, turvallinen ja luotettava ja siksi sitä voidaan käyttää useissa erilaisissa käyttökohteissa, myös asuinympäristössä.

Asuinympäristöt
Taloyhtiöt, asuinalueet

Toimistot
Pienet ja suuret toimistot, yrityspuistot ja -kompleksit

Kaupalliset
Hotellit, urheilulaitokset, ostoskeskukset, kaupalliset laivastot, julkiset tai yksityiset oppilaitokset, pysäköintilaitokset, autokaupat, kilparadat
Julkiset kohteet
Linja-autovarikot, LVIS, kriittiset sähköverkkosovellukset

Tutustu Terra DC -latausaseman teknisiin ominaisuuksiin

Kuorman hallinta

  • Älykäs lataus OCPP yhteyden kautta
  • Valmius ulkoisen energiamittarin integrointiin dynaamista kuorman hallintaa varten
  • Valmis integroitavaksi kehittyneeseen älyrakennuksen energiajärjestelmään  

Sisäänrakennettu turvallisuus

  • Ylivirta
  • Yli- ja alijännite
  • Maasulku
  • Ylijännitesuojaus
  • Suojamaadoituksen toimivuuden valvonta
  • Vuotovirran valvontasuojaus

Liitin

  •  CE-mallit:
    – Yksi lähtö: CCS2
    – Kaksi lähtöä: CCS2 + CHAdeMO
  • UL-mallit:
    – 1-vaiheinen tulo, yksi lähtö: CCS1
    – 1-vaiheinen tulo, kaksi lähtöä: CCS1+ CHAdeMO 
    – 3-vaiheinen tulo, yksi lähtö: CCS1
    – 3-vaiheinen tulo, kaksi lähtöä: CCS1 + CHAdeMO



Terra_DC_wallbox_

Älykäs muotoilu

  • CE-mallit:
    – 0–22,5 kW, 24 kW (huippu) / 60 A 
    – 3-vaiheinen enintään 22 kW / 32 A
  •   UL-mallit:
    – 1-vaiheinen: 19,5 kW / 208 V / 60 A; 22,5 kW / 240 V / 60 A
    – 3-vaiheinen: 0–22,5 kW, 24 kW (huippu) / 60 A 
    Latausjännite: CCS: 150–920 V DC
    Asennus ulko- ja sisätiloihin, NEMA 3 ja IP54

 

Yhteydet

  • GSM/ 3G/ 4G
  • Ethernet
  • RFID

Lisätietoja

Tarjontamme

Suositut linkit

Select region / language