La base de tous les services connectés avec Charger Connect

Charger Connect donne accès à la plateforme de services connectés ABB Ability et constitue la base de tous les services connectés. Les clients peuvent ensuite choisir parmi notre offre d'API, d'outils Web et d'accords de niveau de service (SLA) de Charger Care pour répondre au mieux à leurs besoins.  ;


Principaux avantages :
&bull ; Connectivité fiable
Surveillance du réseau 24/7 par le NOC.
Mise à jour et activation à distance des logiciels dans ABB Service Tools.

Charger connect - La base de tous les services connectés

Large-ABB_picto_48x48_11_power_charger_0470
Une connectivité fiable
Large-ABB_picto_48x48_11_power_charger_0470
Mises à jour du logiciel
Large-ABB_picto_48x48_11_power_button_0469
Activation dans ABB Tools

API, outils Web et accords de niveau de service optionnels - activés par la plate-forme de services connectés ABB Ability et adaptés aux besoins du client.


Outils Web : outils basés sur un navigateur pour l'accès au chargeur en temps réel

Large-ABB_picto_48x48_10_manual_monitoring_0444
Soins aux conducteurs
Large-ABB_picto_48x48_08_money_cash_0362
Paiement
Large-ABB_picto_48x48_14_cloud_repair_0512
Entretien des chargeurs

Accords de service Charger Care pour la surveillance et le diagnostic à distance par ABB.

Large-ABB_picto_48x48_06_laptop_0217
Surveillance à distance
Large-ABB_picto_48x48_08_cost_monitoring_0318
Diagnostic à distance
Large-ABB_picto_48x48_14_repair_0525
Autres services

Services et outils

Select region / language