Une seconde vie pour les bornes de charge Terra AC Wallbox

-75 % d’émissions de CO₂ par rapport à une borne neuve

Une solution technique fiable, testée et garantie 1 an

Chaque borne contribue à l’emploi et à la formation

La première offre de borne reconditionnée en France

Un projet solidaire et ancré dans l’économie circulaire

La première offre de bornes reconditionnées en France

Chez ABB France, nous croyons que mobilité électrique doit rimer avec durabilité. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle offre de bornes de recharge Terra AC wallbox reconditionnées. Une solution innovante qui s'inscrit pleinement dans notre engagement pour l'économie circulaire.

En partenariat avec Envie Rhône-Alpes, acteur majeur de l'insertion par l'activité économique et de l'économie circulaire, et avec le soutien d'ecosystem, ABB Electrification donne une seconde vie à ses bornes de recharge Terra AC Wallbox.

Cette initiative unique en France permet de reconditionner des équipements de haute qualité et de les remettre sur le marché, prêts à alimenter votre transition vers une mobilité plus verte.

Une solution technique fiable et garantie

Idéale pour les installations tertiaires.
Garantie 1 an, avec accès aux services ABB

-75% d’émissions de CO₂ liées à la fabrication
-85% de consommations de ressources
Bornes reconditionnées en France
Insertion de personnes éloignées de l’emploi

Une collaboration locale à fort impact social

Ce projet ambitieux est le fruit d'une collaboration étroite entre trois acteurs clés :

Au-delà de la simple remise en état de bornes, notre objectif commun est de créer une boucle d'économie circulaire vertueuse, qui conjugue performance économique, préservation de l'environnement et impact social positif.

Un processus rigoureux pour une qualité certifiée

 

Chaque borne de recharge Terra AC wallbox reconditionnée suit un processus rigoureux, garantissant une qualité et une performance optimales :

 

  • Collecte : ABB Electrification assure la collecte des bornes en fin de vie.
  • Inspection et diagnostic : ENVIE Rhône-Alpes procède à une inspection minutieuse de chaque composant (cartes électroniques, logiciels, connecteurs, etc.).
  • Remise en état : Les pièces défectueuses sont remplacées, les logiciels sont mis à jour, et la borne est entièrement nettoyée et reconditionnée.
  • Tests qualité : Chaque borne reconditionnée est soumise à des tests rigoureux pour vérifier sa conformité aux standards de qualité ABB.

 

Ce processus s'appuie sur l'expertise technique d'ABB Electrification en matière de bornes de recharge et sur le savoir-faire d'ENVIE Rhône-Alpes dans le reconditionnement et l'insertion professionnelle. 

 

Un impact concret pour l’environnement et l’emploi

Le reconditionnement des bornes Terra AC Wallbox génère des bénéfices environnementaux mesurables. Chaque borne permet d’économiser environ 3 kg de matières premières, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles.

Ce processus réduit également de 75 % les émissions de CO₂ par rapport à la fabrication d’un équipement neuf, limitant significativement l’empreinte carbone de la recharge électrique.

Sur le plan social, cette initiative favorise l’insertion professionnelle, avec quatre personnes formées à un métier d’avenir dans le domaine de l’électromobilité et du reconditionnement. Elle participe aussi au développement d’une filière de réemploi locale, pleinement ancrée en France, au service d’une économie plus inclusive et durable.

Select region / language