Permettre un avenir plus durable et plus économe en ressources

En tant que leader technologique en matière d’électrification et d’automatisation, ABB est au cœur de l’accélération de la transition énergétique. Chaque jour, nous donnons à nos clients du monde entier les moyens d’optimiser, d’électrifier et de décarboner leurs opérations.

Notre programme de développement durable s’inscrit pleinement dans cette mission. Il est aligné sur les normes et cadres internationaux. Intégré à l’ensemble de notre activité, il vise à permettre une société à faibles émissions de carbone, à préserver les ressources et à promouvoir le progrès social pour un avenir sans émission. Nos actions s’appuient sur notre culture d’intégrité et de transparence, qui s’étend à l’ensemble de notre chaîne de valeur.

Faits marquants en matière de durabilité 2024



Réduction des émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et 2

78%

par rapport à la référence 2019



Émissions de gaz à effet de serre évitées par les clients

66Mt

grâce aux produits vendus par ABB



Déchets envoyés en décharge

5,8%

des déchets totaux



Femmes occupant des postes de cadre supérieur

21,3%



Fréquence des accidents avec arrêt de travail (LTIFR)

0,15



Score d’engagement du personnel

78/100



Comment ABB aborde le développement durable



ABB en action

Promouvoir le progrès social
Programme mondial de congé parental sans distinction de genre


Notre bilan en matière de durabilité

bilan-rse-abb
Select region / language