Terra AC Wallbox

Terra AC Wallbox - ABB

Sicura, integrata, connessa.

Scopri la ricarica a parete ideale per le applicazioni residenziali, le imprese e non solo.

Vantaggi che caricano

Compatibilita
Compatibile con tutti i veicoli elettrici
Ricarica con semplicita
Ricarica con semplicità
Controllo via app
Controllo via app o portale
Gestione dinamica
Gestione dinamica del carico

Scopri tutte le caratteristiche di Terra AC Wallbox

ABB Terra AC Wallbox

Funzionalità

  • Gestione carichi
    Predisposto per la comunicazione con misuratore di energia esterno (ABB EQ meter), per la gestione dinamica del carico sulla singola Wallbox.
  • Protezione integrata
    Monitoraggio continuità PE, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, guasto a terra (inclusa anche la protezione dai guasti verso terra in corrente continua), protezione integrata contro le sovratensioni.
  • Funzioni smart
    Installazione semplificata tramite Terraconfig App.

Dati tecnici

  • Tipo di presa / connettore
    Con cavo e connettore integrato Tipo 2, con presa Tipo 2 e shutter. Il cavo può essere avvolto attorno alla stazione di ricarica.
  • Varianti
    Monofase: 3,7 kW e 7,4 kW. Trifase: 11 kW e 22 kW. Tutte le varianti sono adatte per installazioni ad uso interno ed esterno: IP54, IK10.
  • Connettività
    Ethernet, Bluetooth, WiFi di serie su tutti i modelli, connettività 4G (con compatibilità 3G) disponibile in alcune varianti, protocollo OCPP 1.6.

Per ogni esigenza di monitoraggio e gestione della potenza

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.
Gestione carichi C-kit
Monitoraggio e gestione per la ricarica AC
Monitoraggio e gestione per la ricarica veloce in DC
Gestione carichi C-kit - Diagramma - ABB

Gestione carichi C-kit

  • C-kit è la soluzione ABB progettata per monitorare e controllare facilmente i carichi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. 
  • C-kit è una soluzione innovativa e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente nella gestione della ricarica dei veicoli elettrici.
Gestisci le stazioni

Asset Management Platform

La piattaforma di Asset Management (AMP) centralizza il monitoraggio e la gestione delle stazioni di ricarica DC, offrendo una visione in tempo reale delle prestazioni e degli eventi. Consente di intervenire da remoto, configurare i parametri di funzionamento, accedere a dati e generare report dedicati, migliorando efficienza e affidabilità dell’intera rete di ricarica.

Esplora la gamma

Tutto il supporto di cui hai bisogno

Tutto il supporto di cui hai bisogno

Schede tecniche, guide, manuali.

Qui trovi una risposta a ogni dubbio o problema relativo al tuo Terra AC Wallbox.

Vai al supporto

Scegli un’offerta su misura

 

 

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language
Vai al catalogo
close button