Stazione di ricarica HVC 360

Terra DC HVC

La soluzione intelligente e vantaggiosa per caricare flotte di bus e camion elettrici in deposito nella notte, garantendo trasporti a zero emissioni durante il giorno.

Vantaggi che caricano:

Ricarica veloce
Ricarica veloce e ampia gamma di livelli di potenza
Multi-standard
Soluzione scalabile per grandi parchi veicoli
Monitoraggio
Monitoraggio e gestione avanzata tramite portale web ABB
Piu veicoli
Ricarica contemporanea di più veicoli

Scopri tutte le caratteristiche di HVC 360

ABB Terra DC HVC

 

Elementi distintivi

  • Design flessibile e ridotto impatto sull'infrastruttura 
  • Ingombro ridotto con possibilità di installare il power cabinet e i depot charge box in punti separati 
  • Progettata per la ricarica di grandi flotte di mezzi  elettrici in modo ottimizzato 
  • Possibilità di ricarica contemporanea fino a 4 mezzi pesanti 
  • Monitoraggio remoto per massimizzare la disponibilità del servizio e l’efficienza operativa

Dati tecnici

  • Configurabile in tagli di potenza da 200 kW, 300 kW o 360 kW
  • Soluzione che permette la ricarica fino a 360 kW con granularità da 90 kW
  • Ricarica da 1 a 4 veicoli contemporaneamente
  • Standard di ricarica CCS 2
  • Efficienza fino al 96%

Per ogni esigenza di monitoraggio e gestione della potenza

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.
Gestione carichi C-kit
Monitoraggio e gestione per la ricarica AC
Monitoraggio e gestione per la ricarica veloce in DC
Gestione carichi C-kit - Diagramma - ABB

Gestione carichi C-kit

  • C-kit è la soluzione ABB progettata per monitorare e controllare facilmente i carichi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
  • C-kit è una soluzione innovativa e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente nella gestione della ricarica dei veicoli elettrici.
Gestisci le stazioni

Asset Management Platform

La piattaforma di Asset Management (AMP) centralizza il monitoraggio e la gestione delle stazioni di ricarica DC, offrendo una visione in tempo reale delle prestazioni e degli eventi. Consente di intervenire da remoto, configurare i parametri di funzionamento, accedere a dati e generare report dedicati, migliorando efficienza e affidabilità dell’intera rete di ricarica.

Esplora la gamma

 

Scegli un’offerta su misura

 

 

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language