Ricarica notturna in deposito per flotte di bus e camion

Terra DC HVC

La soluzione intelligente e vantaggiosa per caricare flotte di bus e camion elettrici in deposito nella notte, garantendo trasporti a zero emissioni durante il giorno.

Vantaggi che caricano:

Ricarica veloce
Ricarica veloce e ampia gamma di livelli di potenza
Multi-standard
Soluzione multi-standard, scalabile per grandi parchi veicoli
Monitoraggio
Monitoraggio e gestione avanzata tramite portale web ABB
Piu veicoli
Ricarica sequenziale di più veicoli

Scopri tutte le caratteristiche di Terra DC HVC

ABB Terra DC HVC

 

Funzionalità

  • Design flessibile.
  • Ridotto impatto sull’infrastruttura, con possibilità di ricarica sequenziale da 1 a 3 bus con connettore CCS.
  • Conforme agli standard CCS e OCPP.

Dati tecnici

  • Per una maggiore potenza, i prodotti da 100 kW e 150 kW, compresa la ricarica sequenziale, sono progettati appositamente per caricare grandi flotte di veicoli elettrici in modo ottimizzato.
  • Gamma di potenza di 24 kW, 50 kW con gamma di tensione da 150-920 V DC.
  • Gamma di potenza di 100kW, 150kW con gamma di tensione da 150-850VDC.
  • Ricarica sequenziale fino a 3 prese da 100 kW e 150 kW per veicolo.
  • Ingombro ridotto con box di controllo remoto del deposito.

In connessione con le tue esigenze

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.
C-KIT
Attiva e configura
Monitora e gestisci
Evolvi il controllo
Gestisci le stazioni in DC
C-KIT

C-KIT

C-kit è la soluzione ABB progettata per monitorare e controllare facilmente i carichi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. C-kit è una soluzione innovativa e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente nella gestione della ricarica dei veicoli elettrici.

terraconfig

Attiva e configura

Con ABB TerraConfig App, per installatori, configuri e metti in funzione la stazione di ricarica Terra AC Wallbox semplicemente. L’app permette di regolare la potenza di carica, impostare la modalità di autenticazione, configurare la comunicazione con piattaforme di terze parti e ulteriori funzionalità.



apple_storeandroid_store
chargersync

Monitora e gestisci

Scarica l’applicazione mobile ABB ChargerSync App, per utenti finali.
Puoi configurare e gestire da remoto il Wallbox, impostare il costo dell’energia in fasce orarie e decidere il livello massimo di potenza, secondo le tue necessità. In più, ricevi in automatico report con dati di consumo. Queste sono solo alcune tra le tante funzionalità disponibili. 



apple_storeandroid_store
chargersyncwebportal

Evolvi il controllo

ABB ChargerSync Web Portal è il portale dedicato agli utenti finali, per gestire e tenere monitorato il parco installato di stazioni Terra AC wallbox, anche da remoto. Uno strumento avanzato e innovativo, un'evoluzione dell’app.

Come attivare il tuo profilo sul Portale ABB:

  1. Accedi alla pagina: abb.admin.chargerdot.com
  2. Registrati e lascia i tuoi dati
  3. Attendi la mail con login e password
  4. Entra sul portale e segui la procedura guidata

Ricorda che la Wallbox deve essere collegata in rete.

Gestisci le stazioni

Gestisci e monitora le stazioni di ricarica in DC

ABB EV Charger Portal semplifica la gestione e il monitoraggio delle stazioni di ricarica DC. Grazie ai servizi di connettività Asset è infatti possibile: attivare la connessione internet, mantenere costantemente aggiornate le stazioni, monitorare i dati di utilizzo, configurare i parametri di funzionamento e ridurre i tempi di intervento.

Esplora la gamma

 

Scegli un’offerta su misura

 

 

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language