Colonnine Ricarica Terra DC

Terra DC a colonna

Scopri la stazione di ricarica veloce in corrente continua.

Grazie alla soluzione multistandard, puoi affidarti a un’unica soluzione per ricaricare più veicoli contemporaneamente, anche di marche diverse.

Vantaggi che caricano:

Veicoli commerciali
Compatibile con tutte le auto e i veicoli commerciali
Compatibilita
Ricarica rapida di più veicoli in contemporanea
Assistenza da remoto
Gestione e monitoraggio da remoto con cloud ABB

Scopri tutti i prodotti Terra DC All-in-one

Terra 54 HV
Terra 124 HC
Terra 184 HC
Terra 54 HV

Terra 54 HV

  • Massima potenza di uscita:
    •  50 kW c.c.
    • 22 kW o 43 kW a.c.
  • Range di tensione in uscita per ricarica:
    • CCS: 150 – 920 V c.c.
    • CHAdeMO: 150–500 V c.c.
    • Tipo 2: 400 V +/- 10%
  • Adatta per installazioni ad uso interno ed esterno: IP54
Terra 124 HC

Terra 124 HC

  • Massima potenza di uscita:
    • 120 kW c.c. in applicazioni standard
    • 100 kW c.c. in applicazioni heavy duty
    • 22 kW a.c.
  • Range di tensione in uscita per ricarica:
    • CCS: 200 – 920 V c.c.
    • CHAdeMO: 150–500 V c.c.
  • Adatta per installazioni ad uso interno ed esterno: IP54
Terra 184 HC

Terra 184 HC

  • Massima potenza di uscita:
    • 180 kW c.c. in applicazioni standard
    • 150 kW c.c. in applicazioni heavy duty
    • 22 kW a.c.
  • Range di tensione in uscita per ricarica:
    • CCS: 200 – 920 V c.c.
    • CHAdeMO: 150–500 V c.c.

Adatta per installazioni ad uso interno ed esterno: IP54

In connessione con le tue esigenze

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.
C-KIT
Attiva e configura
Monitora e gestisci
Evolvi il controllo
Gestisci le stazioni in DC
C-KIT

C-KIT

C-kit è la soluzione ABB progettata per monitorare e controllare facilmente i carichi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. C-kit è una soluzione innovativa e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente nella gestione della ricarica dei veicoli elettrici.

terraconfig

Attiva e configura

Con ABB TerraConfig App, per installatori, configuri e metti in funzione la stazione di ricarica Terra AC Wallbox semplicemente. L’app permette di regolare la potenza di carica, impostare la modalità di autenticazione, configurare la comunicazione con piattaforme di terze parti e ulteriori funzionalità.



apple_storeandroid_store
chargersync

Monitora e gestisci

Scarica l’applicazione mobile ABB ChargerSync App, per utenti finali.
Puoi configurare e gestire da remoto il Wallbox, impostare il costo dell’energia in fasce orarie e decidere il livello massimo di potenza, secondo le tue necessità. In più, ricevi in automatico report con dati di consumo. Queste sono solo alcune tra le tante funzionalità disponibili. 



apple_storeandroid_store
chargersyncwebportal

Evolvi il controllo

ABB ChargerSync Web Portal è il portale dedicato agli utenti finali, per gestire e tenere monitorato il parco installato di stazioni Terra AC wallbox, anche da remoto. Uno strumento avanzato e innovativo, un'evoluzione dell’app.

Come attivare il tuo profilo sul Portale ABB:

  1. Accedi alla pagina: abb.admin.chargerdot.com
  2. Registrati e lascia i tuoi dati
  3. Attendi la mail con login e password
  4. Entra sul portale e segui la procedura guidata

Ricorda che la Wallbox deve essere collegata in rete.

Gestisci le stazioni

Gestisci e monitora le stazioni di ricarica in DC

ABB EV Charger Portal semplifica la gestione e il monitoraggio delle stazioni di ricarica DC. Grazie ai servizi di connettività Asset è infatti possibile: attivare la connessione internet, mantenere costantemente aggiornate le stazioni, monitorare i dati di utilizzo, configurare i parametri di funzionamento e ridurre i tempi di intervento.

Esplora la gamma

 

Scegli un’offerta su misura

 

 

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language