Terra AC wallbox 2.0 - naścienna stacja ładowania

Zgodna ze standardem IEC

Ładowarka Terra AC 2.0 IEC spełnia obowiązujące normy IEC, co zapewnia bezpieczne i niezawodne użytkowanie na co dzień. Dzięki temu zagwarantowana jest stabilna praca oraz pełna kompatybilność z nowoczesną infrastrukturą ładowania.

To jedna z najbardziej opłacalnych ładowarek dostępnych na rynku – łączy wysoką jakość wykonania, charakterystyczną dla światowego lidera w dziedzinie stacji ładowania, z przemyślanym, ekonomicznym rozwiązaniem skierowanym do szerokiej grupy odbiorców.

terra ac 2.0 lite

Główne zalety

  • Konstrukcja zajmująca mało miejsca i łatwa w montażu
  • Inteligentne funkcje zapewniające optymalne ładowanie
  • Zdalne aktualizacje oprogramowania
  • Szeroki wybór opcji łączności
  • Wbudowany licznik energii do zarządzania obciążeniem

Najważniejsze cechy

  • Zgodność z normami IEC
  • Jednofazowe do 7,4 kW / 32 A
  • Trójfazowe do 22 kW / 32 A
  • Stopień ochrony IP55, IK10
  • Złącze Typ 2 w postaci przewodu 5m lub gniazda
  • Wbudowane zabezpieczenia: nadprądowe, różnicowoprądowe (RCM B), przeciwdziałające spadkowi napięcia, doziemienie, ochrona przepięciowa, monitorowanie ciągłości obwodu ochronnego
  • Dynamiczne zarządzenie z wykorzystaniem licznika energii lub bez
  • Integracja z panelami fotowoltaicznymi
  • Darmowe narzędzia do obsługi stacji (aplikacje na telefon lub portal w przeglądarce)

Najważniejsze informacje

Przeglądarka produktów i dokumentów

Loading documents
Select region / language