Terra AC Wallbox

getpreview3

Niezawodność od ponad 130 lat.

Światowy ekspert w branży inteligentnych rozwiązań dla budownictwa oraz mobilności wprowadza na rynek nową stację ładowania Terra AC Wallbox. Powstała ona w oparciu o wszechstronną wiedzę w dziedzinie elektromobilności oraz 130 lat doświadczeń firmy ABB we wdrażaniu bezpiecznych, inteligentnych i zrównoważonych technologii.

Zaufały nam największe światowe marki, dla których wdrażamy inteligentne rozwiązania z zakresu mobilności, zarówno w przypadku przydrożnej infrastruktury dla autostrad i stacji benzynowych, jak i instalacji w budownictwie. Jest to możliwe dzięki naszemu ponad 10-letniemu doświadczeniu w udoskonalaniu technologii dla e-mobilności. Żaden inny producent stacji ładujących nie posiada tak rozbudowanej oferty, obejmującej produkty prądu przemiennego i stałego z możliwością dopasowania do niestandardowych wymagań oraz sieciowych rozwiązań ładowania dla każdej lokalizacji i każdego rodzaju działalności.

Naścienna stacja ładowania Terra AC Wallbox to niezbędny element elektromobilnego stylu życia. Stacja Terra AC ładująca prądem przemiennym jest zaawansowaną domową stacją pojazdów elektrycznych, która cechuje się najwyższą jakością, ponadczasowymi rozwiązaniami oraz podwyższonym poziomem bezpieczeństwa i ochrony.

getpreview1

Odpowiedź na rosnące potrzeby rynku

sprzedaz_aut_baner_sitefinity2

Cechy produktu

Jakość i niezawodność

Stacja Terra AC wallbox to najwyższej jakości naścienna stacja prądu przemiennego dostępna na rynku. Oferuje wyjątkowe możliwości, jakich można oczekiwać po urządzeniach produkowanych przez lidera w branży e-mobility.

Ponadczasowe rozwiązanie

Dzięki możliwościom łączności oraz inteligentnym funkcjom, stacja Terra AC Wallbox zapewnia najwyższą wydajność ładowania zarówno teraz, jak i w przyszłości. Wygodny proces ładowania doskonale sprawdza się w domu i w codziennym użytkowaniu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to priorytet dla ABB, ale też kluczowa cecha Terra AC wallbox. Sama stacja Terra AC, podobnie jak i pozostałe produkty z oferty rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych, została poddana testom przez niezależne organizacje oceniające zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Stacja ładowania Terra AC Wallbox zapewnia elastyczne, inteligentne i zintegrowane rozwiązania do ładowania w każdym przedsiębiorstwie, domu lub innej lokalizacji.

W domu
Od prywatnych domów po budownictwo wielorodzinne
W miejscu pracy
Od kameralnych biur po biurowce
Lokalizacje komercyjne
Hotele, obiekty sportowe, centra handlowe i nie tylko
Podczas parkowania
Przydrożne miejsca postojowe i parkingi

Specyfikacja techniczna

Ponadczasowe rozwiązanie

  • Wbudowany licznik poboru energii
  • Przystosowana do integracji z zewnętrznym licznikiem w celu dynamicznego zarządzania obciążeniem
  • Przystosowana do integracji z zaawansowanymi inteligentnymi systemami zasilania budynków

Wbudowane zabezpieczenia

  • Nadprądowe
  • Przepięcie i spadek napięcia
  • Doziemienie
  • Ochrona przepięciowa
  • Monitorowanie ciągłości obwodu ochronnego

Złącze

  • Przewód typu 1 i typu 2
  • Gniazdo typu 2 z lub bez wyłącznika
  • Nie wymaga dodatkowego zaczepu, przewód można owinąć wokół obudowy ładowarki

Cechy konstrukcyjne

  • Warianty IEC:
    – Jednofazowe o mocy do 7.4 kW/32 A
    – Trójfazowe o mocy do 22 kW/32 A
  • Wersje UL o mocy do 19 kW/80 A
  • Obudowa NEMA 4 i 4X
  • Wszystkie warianty: IP54, IK10

Łączność

  • Złącze Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wi-Fi
  • Wersje z łącznością 4G
  • Złącze RS485/P1 do połączenia z licznikami energii elektrycznej
  • Protokół OCPP1.6
  • Uwierzytelnianie z poziomu aplikacji lub przez RFID
  • Konfiguracja z poziomu aplikacji lub za pośrednictwem portalu internetowego ABB

Dostępne materiały

Nasza oferta

Select region / language