Terra AC wallbox naścienna stacja ładowania

Standard IEC

Terra AC wallbox oferuje najlepszą jakość na rynku, której można
oczekiwać od światowego lidera w produkcji stacji ładowania do samochodów elektrycznych.

Główne zalety

  • Łatwa w instalacji i niewielkich rozmiarów konstrukcja
  • Inteligentne rozwiązania dla optymalnego ładowania
  • Zdalne oprogramowanie wraz z aktualizacją
  • Szeroki zakres opcji łączności
  • Wbudowany licznik dla dynamicznego zarządzania obciążeniem

Najważniejsze cechy

  • Zgodna ze standardami IEC
  • Jednofazowe o mocy do 7.4 kW / 32 A
  • Trójfazowe o mocy do 22 kW / 32 A
  • Wszystkie warianty: IP54, IK10
  • Złącze Typ 2 w postaci przewodu 5m lub gniazda 
  • Wbudowane zabezpieczenia: nadprądowe, różnicowoprądowe (RCM B), przeciwdziałające spadkowi napięcia, doziemienie, ochrona przepięciowa, monitorowanie ciągłości obwodu ochronnego
UL and IEC

Dokumentacja

Loading documents
Select region / language