Soluţii de încărcare prin conectare pentru autobuze și camioane electrice

ABB oferă un portofoliu complet pentru încărcarea vehiculeleor electrice grele precum autobuze şi camioane cu un conector CCS. Datorită gamei largi de tensiune, cofretul DC (24 kW) şi Terra 54 HV (50 kW) sunt potrivite perfect pentru încărcarea autobuzelor şi camioanelor electrice. Pentru putere mai mare, produsele cu 100 kW şi 150 kW, inclusiv încărcarea secvenţială, sunt proiectate special pentru încărcarea a largi flote de vehicule electrice în cel mai optim mod posibil.

Principalele beneficii:

  • Încărcare rapidă cu o gamă largă de niveluri de putere pentru a îndeplini nevoile de încărcare care se potrivesc cel mai bine cu programul dvs de operare
  • Permite timp rapid de încărcare datorită designului robust, diagnostic de la distanţă şi instrumente de management
  • Încarcă autobuze de diverse mărci cu acelaşi încărcător, urmând standardele internaţionale şi testare interop completă
Principalele caracteristici:
  • Gamă de putere de 24kW, 50 kW cu tensiune între 150 – 920 V DC
  • Gamă de putere de 100 kW, 150 kW cu tensiune între 150 – 850 V DC
  • Încărcare secvenţială cu până la 3 ieşiri de 100 kW sau 150 kW pe vehicul
  • Amprentă mică cu control al depotului de la distanţă

 

ABB-Power-cabinet-3-depot-charge-box-pedestal_392x261

Services and Tools

Produse similare

Produse și descărcări

Product browser
Documentation
Loading documents
Select region / language