Terra 24 CJ

Kostnadseffektiv DC-snabbladdare för flera standarder

Terra 24 CJ är en kostnadseffektiv lösning med flera laddhandskar som laddar bilar kompatibla med CCS och CHAdeMO, de två vanligaste öppna standarderna för DC-snabbladdning. Tack vare låga krav i fråga om anslutning är den här 20 kW-laddaren enkel att installera på många olika platser och laddar en elbil på 30-120 minuter. Stationen kan utan problem installeras vid sidan av ett befintligt AC-nätverk.

Alla ABB:s laddare är uppkopplade till en molntjänst. Tack vare detta kan du enkelt ansluta dina laddare till olika programvaror som supportsystem, betalningsplattformar eller energistyrningslösningar via internet.

Loading documents
Select region / language

Populära länkar