Snabbladdare: Terra 54 - 184

9PAA00000050310_3200x2143

Terra DC Fast Chargers, ABB:s allt-i-ett-laddare, är designad för snabb och enkel laddning av alla elfordon. Den kompakta storleken gör snabbladdaren perfekt för användning i stan. Kraftkonverteringen sker inom samma gränssnitt vilket ger laddaren dess kompakta storlek och höga effekt.

Produktfamiljens sortiment sträcker sig från Terra 54 till Terra 184 (50 - 180 kW) och det är därför möjligt att anpassa din snabbladdare efter just dina behov. Både Terra 124 och Terra 184 har möjlighet att ladda två fordon samtidigt. Terra Fast Chargers är det smidiga valet med breda användningsområden och garanterar snabb laddningstid.  

Prata laddning med oss

Vi hjälper dig gärna!

Vårt erbjudande

Kompakt & pålitlig

Kompakt snabbladdare perfekt för stadsmiljöer och begränsade utrymmen. Kräver inga separata kraftskåp, vilket sänker installationskostnaderna jämfört med andra högeffektsladdare. Den kompakta designen ger enkel installation och underhåll.

Mångsidig

Stödjer alla laddningsstandarder och batteristorlekar. Kan ladda upp till tre fordon samtidigt. Dessutom erbjuds anpassningsmöjligheter som terminal för
kreditkortsbetalning, kabelhanteringsystem och
skärm/logotypanpassningar.

Framtidssäkrad

Snabbladdare med bred variation av utgångspänning, från 150 upp till 920 VDC, och passar därmed både dagens och nästa generations elbilar. Genom en flexibel och skalbar laddningslösning blir Terra DC Fast Charger en investering som kommer att fortsätta vara relevant och effektiv.

Dela på kraften

Terra 124 och Terra 184 kan ladda två fordon samtidigt vilket leder till högt utnyttjande av laddningsmöjligheterna och är gynnsamt för både publik laddning och företagsflottor.

Terra DC snabbladdare i praktiken

Vilken snabbladdare passar dig?

Mer information

Loading documents
Select region / language